Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromtyp | Wechselstrom |
Schallpegel bei 50 Hz | 60 dB(A) |
Spannung bei 50 Hz | 220-240V |
Spannung bei 60 Hz | 220-240V |
Saugvermögen (50 Hz) | 10 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 12 m³/h |
Vakuum (50Hz) | -850 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 0,37 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 0,44 kW |
mit | Filter |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 17 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 206 mm |
B2 | 60 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4"-IG |
G3 | G1/2"-IG |
H | 189 mm |
H1 | 325 mm |
H2 | 70 mm |
L | 429 mm |
L2 | 106 mm |
X1 | 160 mm |
Y1 | 112 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 10 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 12 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | 220-240V |
Spannung bei 60 Hz | |
Nennleistung bei 50 Hz | 0,37 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 0,44 kW |
Stromtyp | AC |
Stromtyp | Wechselstrom |
Schallpegel bei 50 Hz | 60 dB(A) |
Gewicht | 17 kg |
Schutzart IP | IP 54 |
Produktfamilie | EVE-TR |
Bestellhinweise: EVE-TR 10 AC F
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil