EVE-TR 16 AC F

Art-Nr.: 10.03.01.00146

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

StromtypWechselstrom
Schallpegel bei 50 Hz61 dB(A)
Spannung bei 50 Hz220-240V
Spannung bei 60 Hz220-240V
Saugvermögen (50 Hz)16 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz19 m³/h
Vakuum (50Hz)-850 mbar
Nennleistung bei 50 Hz0,55 kW
Nennleistung bei 60 Hz0,66 kW
mitFilter
ZulassungUL
Gewicht23,4 kg
EVE-TR 16 AC F
Attribut Wert
B 231 mm
B2 66 mm
d 7 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G1/2"-IG
H 214 mm
H1 345 mm
H2 70 mm
L 452 mm
L2 73 mm
X1 202 mm
Y1 125 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 16 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz 19 m³/h
Spannung bei 50 Hz 220-240V
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 50 Hz 0,55 kW
Nennleistung bei 60 Hz 0,66 kW
Stromtyp AC
Stromtyp Wechselstrom
Schallpegel bei 50 Hz 61 dB(A)
Gewicht 23,40 kg
Schutzart IP IP 54
Produktfamilie EVE-TR


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: EVE-TR 16 AC F

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil