EVE-TR-M 2.3 24V-DC

Artikel-Nr.: 10.03.01.00192
Trockenläufer-Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust und wartungsarm
Spannung: 24V - DC
Saugvermögen bei DC: 2.04 m³/h
Vakuum (max): -780 mbar
Gewicht: 2.4 kg
EVE-TR-M 2.3 24V-DC
Attribut Wert
B 82 mm
B2 11 mm
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
G5 M4-IG
H 123 mm
L 154 mm
X1 28 mm
Y1 60 mm