Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer-Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust und wartungsarm
Attribut | Wert |
---|---|
B | 80,70 mm |
B2 | 10,40 mm |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
G5 | M4-IG |
H | 123 mm |
L | 154 mm |
X1 | 28 mm |
Y1 | 60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Max. Vakuum | -780 mbar |
Saugvermögen bei DC | 2,04 m³/h |
Spannung | 12V - DC |
Schallpegel bei 50 Hz | 78 dB(A) |
Gewicht | 2,40 kg |
Produktfamilie | EVE-TR |
Bestellhinweise: EVE-TR-M 2.3 12V-DC
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil