EVE-TR-T 4 AC F

Artikel-Nr.: 10.03.01.00197
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromart: Wechselstrom
Spannung (50 Hz): 230V - AC
Saugvermögen (50 Hz): 4 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 4.7 m³/h
Schalldruckpegel (50 Hz): 59 dB
Vakuum (max): -850 mbar
Nennleistung (50 Hz): 0.18 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.22 kW
mit: Filter
Gewicht: 8.5 kg
EVE-TR-T 4 AC F
Attribut Wert
B 134 mm
B1 160,5 mm
G2 G1/4"-AG
H 235 mm
L 255 mm
L1 268,5 mm