Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb
Stromtyp | Drehstrom |
Spannung bei 50 Hz | 175-260/300-450V AC3 |
Spannung bei 60 Hz | 202-300/350-520V AC3 |
Saugvermögen (50 Hz) | 10 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 12 m³/h |
Schallpegel bei 50 Hz | 60 dB(A) |
Vakuum (50Hz) | -850 mbar |
mit | Vakuumbegrenzungsventil |
Nennleistung bei 50 Hz | 0,37 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 0,45 kW |
Gewicht | 16 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 206 mm |
B2 | 60 mm |
d | 7 mm |
G3 | G1/2"-IG |
H | 189 mm |
L | 429 mm |
L2 | 106 mm |
X1 | 160 mm |
Y1 | 112 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 10 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 12 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | 175-260/300-450V AC3 |
Spannung bei 60 Hz | |
Nennleistung bei 50 Hz | 0,37 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 0,45 kW |
Schallpegel bei 50 Hz | 60 dB(A) |
Gewicht | 16 kg |
Schutzart IP | IP 54 |
Stromtyp | AC3 |
Produktfamilie | EVE-TR-X |
Bestellhinweise: EVE-TR-X 10 AC3 VBV
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR-X wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Filtereinsatz, Verschleißteilsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Regulierventil