EVE-TR-X 10 AC3 F-VB

Art-Nr.: 10.03.01.00210

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb

StromtypDrehstrom
Spannung bei 50 Hz175-260/300-450V AC3
Spannung bei 60 Hz202-300/350-520V AC3
Saugvermögen (50 Hz)10 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz12 m³/h
Schallpegel bei 50 Hz60 dB(A)
Vakuum (50Hz)-850 mbar
Nennleistung bei 50 Hz0,37 kW
Nennleistung bei 60 Hz0,45 kW
Gewicht16,7 kg
EVE-TR-X 10 AC3 F-VB
Attribut Wert
B 206 mm
B2 60 mm
d 7 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G1/2"-IG
H 189 mm
H1 325 mm
H2 70 mm
L 429 mm
L2 106 mm
X1 160 mm
Y1 112 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 10 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz 12 m³/h
Spannung bei 50 Hz 175-260/300-450V AC3
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 50 Hz 0,37 kW
Nennleistung bei 60 Hz 0,45 kW
Schallpegel bei 50 Hz 60 dB(A)
Gewicht 16,70 kg
Schutzart IP IP 54
Stromtyp AC3
Produktfamilie EVE-TR-X


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EVE-TR-X 10 AC3 F-VB

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR-X wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Filtereinsatz, Verschleißteilsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Regulierventil