EVE-TR-X 16 AC3 F

Artikel-Nr.: 10.03.01.00213
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb
Stromart: Drehstrom
Schallpegel (50 Hz): 61 dB
Spannung (50 Hz):
175-260/300-450V AC3
Spannung (60 Hz):
202-300/350-520V AC3
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 16 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 19 m³/h
Vakuum (50Hz): -850 mbar
Nennleistung (50 Hz): 0.55 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.7 kW
Gewicht: 23 kg
Attribut Wert
B 231 mm
B2 66 mm
d 7 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G1/2"-IG
H 205 mm
H1 345 mm
H2 70 mm
L 452 mm
L2 73 mm
X1 202 mm
Y1 125 mm