EVE-TR 100 AC3/S068 IE2/UL/CSA

Artikel-Nr.: 10.03.01.00256
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromart: Drehstrom
Spannung (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Spannung (60 Hz-opt):
YY208 ±10% (ohne IE2)
Saugvermögen (60 Hz): 112 m³/h
Vakuum (50Hz): -900 mbar
Zulassung: IE2/UL/CSA
Nennleistung (60 Hz): 3.6 kW
Gewicht: 102.5 kg
EVE-TR 100 AC3/S068 IE2/UL/CSA
Attribut Wert
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-IG
G5 M8-IG
H 336 mm
L 835 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm