EVE-TR 100 AC3/S070 IE2

Artikel-Nr.: 10.03.01.00257
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromart: Drehstrom
Schallpegel (50 Hz): 75 dB
Spannung (50 Hz):
D200V/Y350V ±10% (o. IE2)
Spannung (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Spannung (60 Hz-opt):
D200V/Y350V ±10% (o. IE2)
Saugvermögen (50 Hz): 98 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 112 m³/h
Vakuum (50Hz): -900 mbar
Zulassung: IE2
Nennleistung (50 Hz): 3 kW
Nennleistung (60 Hz): 3.6 kW
Gewicht: 100 kg
EVE-TR 100 AC3/S070 IE2
Attribut Wert
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-IG
G5 M8-IG
H 336 mm
L 835 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm