EVE-TR 140 AC3

Artikel-Nr.: 10.03.01.00262
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Spannung (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Spannung (60 Hz-opt):
YY208 ±10% (ohne IE2)
Saugvermögen (50 Hz): 129 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 154 m³/h
Vakuum (50Hz): -800 mbar
Zulassung: IE2/UL/CSA
Nennleistung (60 Hz): 4.8 kW
Gewicht: 109.5 kg
EVE-TR 140 AC3
Attribut Wert
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-IG
G5 M8-IG
H 336 mm
L 873 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm