EVE-TR 250 AC3 F

Artikel-Nr.: 10.03.01.00268
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Spannung (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Spannung (60 Hz-opt):
YY208 ±10% (ohne IE2)
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 244 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 286 m³/h
Vakuum (50Hz): -800 mbar
Zulassung: IE2/UL/CSA
Nennleistung (60 Hz): 6.6 kW
Gewicht: 222 kg
EVE-TR 250 AC3 F
Attribut Wert
B 644 mm
B2 116 mm
G3 G2-1/2"-IG
G5 M10-IG
H 530 mm
L 1059 mm
L2 123,8 mm
X1 645 mm
Y1 380 mm
Y2 190 mm