EVE-TR 250 AC3/S070 F IE2

Artikel-Nr.: 10.03.01.00269
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromart: Drehstrom
Schallpegel (50 Hz): 77 dB
Spannung (50 Hz):
D200V/Y350V ±10% (o. IE2)
Spannung (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Spannung (60 Hz-opt):
D200V/Y350V ±10% (o. IE2)
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 244 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 286 m³/h
Vakuum (max): -800 mbar
Zulassung: IE2
Nennleistung (50 Hz): 5.5 kW
Nennleistung (60 Hz): 6.6 kW
EVE-TR 250 AC3/S070 F IE2
Attribut Wert
B 644 mm
B2 116 mm
G3 G2-1/2"-IG
G5 M10-IG
H 530 mm
L 1059 mm
L2 123,8 mm
X1 645 mm
Y1 380 mm
Y2 190 mm