EVE-TR-X 80 AC3/S070 F

Artikel-Nr.: 10.03.01.00276
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb
Stromart: Drehstrom
Schallpegel (50 Hz): 72 dB
Spannung (50 Hz):
D200V/Y350V ±10% (o. IE2)
Spannung (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Spannung (60 Hz-opt):
D200V/Y350V ±10% (o. IE2)
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 67 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 78.5 m³/h
Vakuum (50Hz): -900 mbar
Zulassung: IE2
Nennleistung (50 Hz): 2.4 kW
Nennleistung (60 Hz): 3 kW
Gewicht: 78 kg
Attribut Wert
B 353 mm
B2 48 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328 mm
H1 420 mm
H2 75 mm
L 709 mm
L1 745 mm
L2 96 mm
X1 328 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm