EVE-TR 8 DC

Artikel-Nr.: 10.03.01.00288
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Schallpegel (50 Hz): 60.5 dB
Spannung: 24V - DC
Saugvermögen bei DC: 9.7 m³/h
Nennleistung: 500 W
Gewicht: 12 kg
Attribut Wert
B 136 mm
B2 8 mm
d 8,4 mm
G3 G3/8"-IG
H 196 mm
L 231 mm
L2 72 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm