ECBPi 12 24V-DC M12-8

Artikel-Nr.: 10.03.01.00314
CobotPump zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter
Saugvermögen (max): 12 l/min
Nennleistung: 13 W
Spannung: 24V - DC
Nennstrom: 0.6 A
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 8 polig
Vakuum (max): 750 mbar
Schalldruckpegel (max): 57 dB
Umgebungstemperatur: 5 ... 45 °C
Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPi

Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPi

Die CobotPump ECBPi von Schmalz wurde von Universal Robots getestet und zertifiziert und ist somit ideal für den Einsatz mit UR Robotern geeignet. In unserem Flyer zeigen wir Ihnen die vielfältigen Adaptions- und Integrationsmöglichkeiten des ECBPi.

ECBPi 12 24V-DC M12-8
Attribut Wert
D 151,5 mm
D mk1 46 mm
D2 76 mm
G1 M4-IG
LG1 6 mm
L 88,6 mm