EVE-OG 165 AC3

Artikel-Nr.: 10.03.02.00048
Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm
Stromart: Drehstrom
Schallpegel (50 Hz): 70 dB
Spannung (50 Hz):
200-240V o. 345-420V
Saugvermögen (50 Hz): 165 m³/h
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Gewicht: 160 kg
EVE-OG 165 AC3
Attribut Wert
B 554 mm
B2 92 mm
G3 G2"-IG
G5 M10-IG
H 418 mm
L 921 mm
L2 285 mm
X1 243 mm
X2 390 mm
X3 40 mm
Y1 305 mm