EVE-OG 255 AC3 F

Art-Nr.: 10.03.02.00052

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm

StromtypDrehstrom
Schallpegel bei 50 Hz72 dB(A)
mitFilter
Saugvermögen (50 Hz)255 m³/h
Nennleistung bei 50 Hz5,5 kW
Gewicht199,8 kg
EVE-OG 255 AC3 F
Attribut Wert
B 554 mm
B2 54 mm
G2 G2-1/2"-IG
G3 G2"-IG
G5 M10-IG
H 410 mm
H1 680 mm
H2 240 mm
L 1056 mm
L2 293 mm
X1 303 mm
X2 390 mm
Y1 350 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -980 mbar
Max. Vakuum -28,94 inHg
Saugvermögen (50 Hz) 255 m³/h
Nennleistung bei 50 Hz 5,50 kW
Schallpegel bei 50 Hz 72 dB(A)
Gewicht 199,80 kg
Schutzart IP IP 54
Stromtyp AC3
Produktfamilie EVE-OG
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: EVE-OG 255 AC3 F

Die Vakuum-Pumpe EVE-OG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Filterpatrone (Filtereinsatz), Ersatzöl, Wartungssatz (Verschleißteilsatz Pumpe)

Verfügbares Zubehör: Motorschutzschalter, Filterwiderstandsmanometer (Druckmanometer)