Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm
Stromtyp | Drehstrom |
Spannung bei 50 Hz | 200-240V o. 345-420V |
Nennleistung bei 50 Hz | 1,5 kW |
Saugvermögen (50 Hz) | 63 m³/h |
Attribut | Wert |
---|---|
G3 | G1-1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Max. Vakuum | -980 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 1,50 kW |
Saugvermögen (50 Hz) | 63 m³/h |
Saugvermögen -800 | 63 m³/h |
Schutzart IP | IP 54 |
Spannung bei 50 Hz | 200-240V o. 345-420V |
Strombereich (50 Hz) | 6,2A o. 3,6A |
Stromtyp | Drehstrom |
Bestellhinweise: EVE-OG 63 AC3