EVE-OG 10 AC3 F

Art-Nr.: 10.03.02.00082

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm

Saugvermögen bei 60 Hz12 m³/h
StromtypDrehstrom
Schallpegel bei 50 Hz49 dB(A)
mitFilter
Saugvermögen (50 Hz)10 m³/h
Nennleistung bei 50 Hz0,37 kW
Spannung bei 50 Hz230/400V - AC
Spannung bei 60 Hz230/400V - AC
Gewicht19 kg
EVE-OG 10 AC3 F
Attribut Wert
B 212 mm
B2 26 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
G5 M8-IG
H 211 mm
H1 320 mm
H2 70 mm
L 422 mm
L2 63 mm
X1 176 mm
Y1 111 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -980 mbar
Max. Vakuum -28,94 inHg
Saugvermögen (50 Hz) 10 m³/h
Spannung bei 50 Hz 230/400V - AC
Nennleistung bei 50 Hz 0,37 kW
Schallpegel bei 50 Hz 49 dB(A)
Gewicht 19 kg
Schutzart IP IP 54
Stromtyp AC3
Produktfamilie EVE-OG
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: EVE-OG 10 AC3 F

Die Vakuum-Pumpe EVE-OG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Filterpatrone (Filtereinsatz), Ersatzöl, Wartungssatz (Verschleißteilsatz Pumpe)

Verfügbares Zubehör: Motorschutzschalter, Filterwiderstandsmanometer (Druckmanometer)