EVE-OG 16 AC3 F

Artikel-Nr.: 10.03.02.00083
Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm
Stromart: Drehstrom
Schallpegel (50 Hz): 53 dB
mit: Filter
Spannung (50 Hz): 230/400V - AC
Spannung (60 Hz): 230/400V - AC
Saugvermögen (50 Hz): 16 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 19 m³/h
Nennleistung (50 Hz): 0.55 kW
Gewicht: 19 kg
EVE-OG 16 AC3 F
Attribut Wert
B 212 mm
B2 26 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
G5 M8-IG
H 234 mm
H1 320 mm
H2 70 mm
L 422 mm
L2 63 mm
X1 176 mm
Y1 111 mm