EVE-OG 25 AC3

Artikel-Nr.: 10.03.02.00084
Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm
Stromart: Drehstrom
Schallpegel (50 Hz): 60 dB
Spannung (50 Hz): 230/400V - AC
Spannung (60 Hz): 230/400V - AC
Saugvermögen (50 Hz): 25 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 30 m³/h
Nennleistung (50 Hz): 0.75 kW
Gewicht: 34 kg
EVE-OG 25 AC3
Attribut Wert
B 284 mm
B2 17 mm
G3 G1-1/4"-IG
G5 M8-IG
H 260 mm
L 568 mm
L2 131 mm
X1 159 mm
X2 120 mm
Y1 238 mm
Y2 171 mm