VOL 5

Artikel-Nr.: 10.03.03.00108
Vakuum-Speicher
Speichervolumen: 5 l
Höhe H: 120 mm
mit: Mano, Rückschl.ventil, Filter
VOL 5
Attribut Wert
B 110 mm
B1 185 mm
d 9 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-IG
H 120 mm
H1 180 mm
L 550 mm
X1 530 mm
Y1 80 mm