VOL 200

Art-Nr.: 10.03.03.00128

Vakuum-Speicher

Speichervolumen200 l
Höhe H434 mm
Zusatzfunktion VakuumspeicherMano, Rückschl.ventil, Filter
VOL 200
Attribut Wert
B 710 mm
B1 1015 mm
d 11 mm
G1 G2"-IG
G2 G2-1/2"-IG
H 434 mm
H1 495 mm
L 910 mm
X1 592 mm
Y1 670 mm
Attribut Wert
Speichervolumen 200 l
Gewicht 97 kg
Produktfamilie VOL
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
Bestellhinweise: VOL 200

Der Vakuum-Speicher VOL wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Filtereinsatz