VZ-OG 63 AC3 100 GMS

Art-Nr.: 10.03.04.00121

Vakuum-Zentrale mit ölgeschmierter Pumpe und Speicher

Saugvermögen -80063 m³/h
Spannung230/400V ±10%
Speichervolumen100 l
mitgeregelte Motorschaltung
VZ-OG 63 AC3 100 GMS
Attribut Wert
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 700 mm
L 710 mm
L1 720 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -750 mbar
Spannung 230/400V ±10%
Motorleistung 1,50 kW
Speichervolumen 100 l
Saugvermögen -800 63 m³/h
Schutzart IP IP 44
Gewicht 113,50 kg
Produktfamilie VZ
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
Bestellhinweise: VZ-OG 63 AC3 100 GMS

Die Vakuum-Zentrale VZ wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone für Luftfilter, Ersatzfilterpatrone für Ölfilter

Verfügbares Zubehör: Filterpatrone für Vakuum-Speicher