VZ-OG 100 AC3 100 GMS

Artikel-Nr.: 10.03.04.00122
Vakuum-Zentrale mit ölgeschmierter Pumpe und Speicher
Saugvermögen: 100 m³/h
Speichervolumen: 100 l
mit: geregelte Motorschaltung
Spannung: 230/400V ±10%
VZ-OG 100 AC3 100 GMS
Attribut Wert
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 700 mm
L 710 mm
L1 750 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm