VZ-TR 40 AC3 50

Artikel-Nr.: 10.03.04.00137
Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher
Saugvermögen: 40 m³/h
Spannung: 230/400 V, 50 Hz
Speichervolumen: 50 l
VZ-TR 40 AC3 50
Attribut Wert
B 510 mm
B1 630 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 580 mm
L 710 mm
L1 770 mm
X1 480 mm
Y1 470 mm