VZ-OG 63 AC3 100

Artikel-Nr.: 10.03.04.00138
Vakuum-Zentrale mit ölgeschmierter Pumpe und Speicher
Saugvermögen: 63 m³/h
Speichervolumen: 100 l
Spannung: 230/400 V, 50 Hz
VZ-OG 63 AC3 100
Attribut Wert
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 700 mm
L 710 mm
L1 720 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm