Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher
Saugvermögen -800 | 25 m³/h |
Spannung | 230/400V ±10% |
Speichervolumen | 50 l |
mit | Motorschutzschalter |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 510 mm |
B1 | 630 mm |
d | 11 mm |
G2 | G1-1/4"-IG |
H | 580 mm |
L | 710 mm |
L1 | 730 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 470 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Max. Vakuum | -850 mbar |
Spannung | 230/400V ±10% |
Motorleistung | 0,75 kW |
Speichervolumen | 50 l |
Saugvermögen -800 | 25 m³/h |
Schutzart IP | IP 44 |
Gewicht | 70 kg |
Max. Vakuum | -25,10 inHg |
Produktfamilie | VZ |
Bestellhinweise: VZ-TR 25 AC3 50 MS
Die Vakuum-Zentrale VZ wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone für Luftfilter, Ersatzfilterpatrone für Ölfilter
Verfügbares Zubehör: Filterpatrone für Vakuum-Speicher