Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Zentrale mit ölgeschmierter Pumpe und Speicher
Saugvermögen -800 | 100 m³/h |
Spannung | 230/400 V, 50 Hz |
Speichervolumen | 100 l |
mit | Motorschutzschalter |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 610 mm |
B1 | 750 mm |
d | 11 mm |
G2 | G1-1/4"-IG |
H | 700 mm |
L | 710 mm |
L1 | 750 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 570 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Max. Vakuum | -980 mbar |
Spannung | 230/400 V, 50 Hz |
Motorleistung | 2,20 kW |
Speichervolumen | 100 l |
Saugvermögen -800 | 100 m³/h |
Schutzart IP | IP 44 |
Gewicht | 130,50 kg |
Produktfamilie | VZ |
Bestellhinweise: VZ-OG 100 AC3 100 MS
Die Vakuum-Zentrale VZ wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone für Luftfilter, Ersatzfilterpatrone für Ölfilter
Verfügbares Zubehör: Filterpatrone für Vakuum-Speicher