VZ-OG 165 AC3 200 GMS

Art-Nr.: 10.03.04.00165

Vakuum-Zentrale mit ölgeschmierter Pumpe und Speicher

Saugvermögen -800165 m³/h
Spannung230/400V ±10%
Speichervolumen200 l
mitgeregelte Motorschaltung
VZ-OG 165 AC3 200 GMS
Attribut Wert
B 710 mm
B1 1040 mm
d 11 mm
G2 G2-1/2"-IG
H 950 mm
L 910 mm
L1 1040 mm
X1 592 mm
Y1 670 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -750 mbar
Spannung 230/400V ±10%
Motorleistung 4 kW
Speichervolumen 200 l
Saugvermögen -800 165 m³/h
Schutzart IP IP 44
Gewicht 273 kg
Produktfamilie VZ
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
Bestellhinweise: VZ-OG 165 AC3 200 GMS

Die Vakuum-Zentrale VZ wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone für Luftfilter, Ersatzfilterpatrone für Ölfilter

Verfügbares Zubehör: Filterpatrone für Vakuum-Speicher