Schmalz maintains an international sales network with sales partners in more than 80 countries. Please choose a language for an international website.
Hallo!
Aktuell befinden sich keine Produkte in Ihrem Warenkorb.
Erhalten Sie hilfreiche Tipps zu den einzelnen Funktionen im Warenkorb. Warenkorbhilfe
Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.
Spezialgreifer kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen Sauggreifer keinen Unterdruck erzeugen können. Schmalz bietet eine Vielzahl von Spezialgreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Wirkprinzipien an.
Flächengreifsysteme und Endeffektoren sind Greifsysteme, die direkt am Roboter angebracht werden können. Flächengreifer sind universal einsetzbar und kommen in verschiedensten Roboter-Applikationen zum Einsatz. Vakuum-Endeffektoren können aus dem Systembaukasten einfach konfigurert werden. Sie eignen sich vorwiegend für Prozesse in der Verpackungsbranche.
Schmalz bietet ein breites Programm an Befestigungsmöglichkeiten um Sauggreifer oder Spezialgreifer in ein Vakuum-System zu integrieren.
Vakuum-Erzeuger stellen das nötige Vakuum bereit. Das Vakuum wird entweder pneumatisch (Ejektoren) oder elektrisch (Pumpen, Gebläse) erzeugt. Pneumatische Vakuum-Erzeuger realisieren kurze Zykluszeiten und können dank der kompakten und leichten Bauweise direkt im System integriert werden. Ejektoren verfügen darüber hinaus über intelligente Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle. Elektrische Vakuum-Erzeuger werden für Anwendungen genutzt, bei denen keine Druckluft zur Verfügung steht oder wenn ein hohes Saugvermögen benötigt wird.
Ventile dienen der Steuerung des Vakuums sowie der Druckluft. Sowohl die Prozesssicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit des Vakuum-Systems wird mit den passenden Ventilen erhöht.
Für den sicheren Betrieb eines Vakuum-Systems ist die Einrichtung einer Systemüberwachung entscheidend. Schmalz bietet ein breites Programm an Schaltern, Mess- und Regelgeräte sowie Warneinrichtungen.
Filter schützen den Vakuum-Erzeuger vor Verunreinigungen. Vakuum-Verteiler, Schlauchleitungen und Verbindungen komplettieren das Vakuum-System und verbinden Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger.
Mit zertifizierten Lehrgängen, Seminaren und kundenspezifischen Schulungen rund um Vakuumtechnik und Effizienz vermittelt Schmalz Wissen – exakt auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten.
Digitale Lösungen von Schmalz helfen dabei, das Potential von intelligenten Komponenten, insbesondere von IO-Link-Geräten, voll auszuschöpfen. Sie sind von der Inbetriebnahme über den Betrieb bis hin zum Service einsetzbar.
Finden Sie den passenden Vakuum-Sauggreifer für Ihre Anwendung anhand von wichtigen Eigenschaften wie Saugerwerkstoff oder Baugröße.
Diese Auswahlhilfe bietet Ihnen die Möglichkeit, anhand von wichtigen technischen Attributen den geeigneten Kompaktejektor für Ihre Anwendung zu finden.
Mit der Auswahlhilfe finden Sie anhand der Federkraft, des Federwegs und der verschiedenen Anschlüsse zum geeigneten Federstößel für Ihre Anwendung.
Finden Sie das passende Flächengreifsystem FXP für Ihre Anwendung. Wählen Sie die dabei die Länge, das Dichtelement oder auch den Ventiltyp aus. Dieser Universalgreifer verfügt über eine integrierte Vakuum-Erzeugung.
Mit Hilfe wichtiger Attribute wie beispielsweise der Länge, dem Dichtelement oder dem Ventiltyp finden Sie den passenden Flächengreifer FMP für Ihre Anwendung. Dieser Greifer verfügt über einen Anschluss für externe Vakuum-Erzeuger.
Informationen über neue Produkte
Handhabungstechnik für manuelle Prozesse
Schmalz bietet Ihnen ein breites Programm an Vakuum-Schlauchhebern für unterschiedlichste Anwendungen bis zu einer Traglast von 300 kg.
Mit dem Hordenwagen werden Werkstücke auf kleinstem Raum aufbewahrt. Verschiedene Ausführungen mit unterschiedlicher Anzahl an Rechen und Etagen sorgen für werkstückschonende Aufbewahrung und einfachen Transport.
Wenn Teile an einem definierten Ort werkstückschonend abzulegen sind, dann kommen die Wandablagen zum Zug. Die lange Lebensdauer der vielen ausgelieferten Ablagen spiegelt die Robustheit und den hohen Qualitätsstandard wieder.
Der Plattentransportwagen ist der ideale Helfer wenn es darum geht, liegende oder stehende Sägen zu be- und entladen. Sie werden von der maximalen Traglast und dem maximalen Plattenformat überzeugt sein.
Wenn Sie kleine Werkstücke beschädigungslos spannen und bearbeiten möchten, sind sie hier genau richtig. Durch die optionale Verwendung von geregelten Vakuumerzeugern sparen Sie Energie und reduzieren die Geräuschentwicklung.
Für das beschädigungslose Spannen von Werkstücken unterschiedlichster Materialien wurden die Arbeitstische entwickelt. Durch die optionale Verwendung von geregelten Vakuumerzeugern sparen Sie Energie und reduzieren die Geräuschentwicklung.
Informationen über neue Produkte
Spannlösungen für CNC-Bearbeitungszentren
Vakuumspanntechnik für die Holzbearbeitung steht für effizientes Rüsten von Konsolentisch-, Rastertisch-, Nestingtisch- und Glatttisch-Systemen. Bestehende Bearbeitungszentren lassen sich mit dem Aufspannsystem Innospann problemlos modernisieren. Mit den Spannmitteln von Schmalz lassen sich sowohl Schmalteile als auch Werkstücke aus Massivholz mühelos aufspannen. Die Multi-Clamp ist das perfekte Werkzeug, um kleine und mittelgroße Werkstücke manuell zu fixieren.
Ob 1-Kreis- oder 2-Kreis-Vakuum-System, Plattenbearbeitung oder Rahmenfertigung - Konsolensauger von Schmalz lassen sich präzise positionieren und bei Auftragswechsel einfach und schnell austauschen. Wählen Sie aus unserem umfassenden Programm an hochwertigen Blocksaugern und Ersatzteilen in Erstausrüsterqualität.
Ob 1-Kreis- oder 2-Kreis-Vakuum-System, Plattenbearbeitung oder Rahmenfertigung - Konsolensauger von Schmalz lassen sich präzise positionieren und bei Auftragswechsel einfach und schnell austauschen. Wählen Sie aus unserem umfassenden Programm an hochwertigen Blocksaugern und Ersatzteilen in Erstausrüsterqualität.
Ob 1-Kreis- oder 2-Kreis-Vakuum-System, Plattenbearbeitung oder Rahmenfertigung - Konsolensauger von Schmalz lassen sich präzise positionieren und bei Auftragswechsel einfach und schnell austauschen. Wählen Sie aus unserem umfassenden Programm an hochwertigen Blocksaugern und Ersatzteilen in Erstausrüsterqualität.
Ob 1-Kreis- oder 2-Kreis-Vakuum-System, Plattenbearbeitung oder Rahmenfertigung - Konsolensauger von Schmalz lassen sich präzise positionieren und bei Auftragswechsel einfach und schnell austauschen. Wählen Sie aus unserem umfassenden Programm an hochwertigen Blocksaugern und Ersatzteilen in Erstausrüsterqualität.
Rastertischsauger von Schmalz lassen sich einfach und flexibel einsetzen - ohne aufwändige Installation. Durch die formschlüssige Befestigung ermöglichen sie das sichere Fixierung von Werkstücken auch bei hohen Bearbeitungskräften. Dadurch eignen sie sich ideal für komplexe Fünf-Achs-Anwendungen ohne Verschleißplatte.
Vakuum-Systeme für den Einsatz direkt auf der MDF-Verschleißplatte von CNC-Bearbeitungszentren mit Nestingtisch.
Mit den Spannlösungen von Schmalz lassen sich CNC-Bearbeitungszentren mit Glatttisch schnell und unkompliziert rüsten. Über zwei unabhängige Vakuum-Kreise werden zuerst die Blocksauger und danach das Werkstück für den Bearbeitungsvorgang fixiert. Schmalz bietet Blocksauger mit Schlauchanschluss für universelle Glatttische sowie ohne Schlauchanschluss für Glatt-Aluminiumtische mit integrierter Vakuum-Führung.
Mit dem Vakuum-Aufspannsystem Innospann kann jedes CNC-Bearbeitungszentrum nachgerüstet werden, unabhängig von Hersteller und Typ. Die Modernisierung ermöglicht das schnelle und flexible Umrüsten bei häufigen Produktwechseln - für effiziente Fertigungsprozesse ab Losgröße eins. Schmalz bietet damit eine wirtschaftliche Alternative zur Investion in eine neue Maschine.
Mit dem Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp bietet Schmalz das perfekte Werkzeug, um kleine und mittelgroße Werkstücke schnell und flexibel zu spannen. Sie können in jeder beliebigen Position fixiert und rundum bearbeitet werden. Die Multi-Clamp ist mobil einsetzbar in Industrie, Werkstatt oder auf der Baustelle.
Sehr schmale und gekrümmte Teile können mit mechanischen Spannern und Adapter-Plates von Schmalz einfach und prozesssicher gespannt werden. Schmale Ansaugflächen ermöglichen die genaue Positionierung der Blocksauger entlang der Werkstückkontur. So wird das Werkstück fixiert. Über die Spanner wird das Werkstück sicher mechanische geklemmt.
Ersatzsaugplatten für Blocksauger in diversen Größen für verschiedene Maschinentischsysteme. Die Saugplatten können sowohl oben als auch unten einfach und schnell ausgetauscht werden.
In der Glasbearbeitung sorgen Spannlösungen von Schmalz für flexible und effiziente Produktionsprozesse. Sauger mit speziellen Reibbelägen sind veschleißarm und gewährleisten präzise Ergebnisse auch unter widrigen Einsatzbedingungen.
Mit den Spannlösungen von Schmalz lassen sich CNC-Bearbeitungszentren für die Glasbearbeitung mit Glatttisch schnell und unkompliziert rüsten. Über zwei unabhängige Vakuum-Kreise werden zuerst die Blocksauger und danach das Werkstück für den Bearbeitungsvorgang fixiert.
Speziell für Maschinentische mit aufgeschraubten Saugern entwickelte Schmalz das Schnellrüstsystem SQC. Das Quick-Change-System sorgt für minimale Rüstzeiten und maximale Flexibilität.
Die modularen Vakuum-Spannsysteme von Schmalz können universell auf allen CNC-Bearbeitungszentren zur Metallbearbeitung eingesetzt werden. Die Adaptierung funktioniert sowohl auf T-Nuten-Tische, Nullpunktspannsysteme oder die Vorfixierung im Schraubstock.
Die Matrixplatte von Schmalz garantiert minimale Rüstzeiten beim Spannen von flächigen und an der Unterseite planen Werkstücken auf CNC-Bearbeitungszentren. Auch Bauteile, die nur schwer spannbar sind, lassen sich mit Hilfe des Vakuum-Aufspannsystems präzise, schnell und verzugsfrei fixieren.
In Kombination mit der Innospann Steel-Plate kann die Flexibilität noch einmal erhöht werden. Insbesondere bei häufigen Werkstückwechseln lassen sich Produktivität und Rüstzeiten weiter optimieren.
Die Schmalz FlexMat ermöglicht maximale Flexibliät im Aufspannprozess. Auch wenn sie nicht komplett mit dem Werkstück belegt ist, kann ein zur Bearbeitung ausreichendes Vakuum aufgebaut werden. Dadurch eignet sie sich optimal für Werkstücke mit Durchbrüchen oder filigraneren Formen und kann als Verschleißteil bei Beschädigungen einfach ausgetauscht werden.
Werkstücke mit unebenen, runden oder gewölbten Konturen stellen die Aufspanntechnik vor neue Herausforderungen. Mit dem Spannsystem Basic Holding Fixture lassen sich komplexe Bauteile für die CNC-Bearbeitung und Messvorgänge einfach aufspannen. Mit dem Sauger-Cup Balance SSCB entwickelte Schmalz sowohl ein positionsgenaues Aufspannsystem für 3D-Freiformflächen, als auch ein Greifsystem für automatisiertes Rüsten und simultanes Greifen.
Das Basic-Holding-Fixture kommt dort zum Einsatz, wo dreidimensional geformte Teile für Vermessungen, manuelle Montageprozesse oder leichte mechanische Bearbeitungen fixiert werden müssen. Durch die einfache Positionierung und die zwei Vakuum-Kreise, kann das System mit Schlauchverbindungen auf jedem Glatttisch oder schlauchfrei auf Steel-Plates eingesetzt werden.
Der Schmalz-Suction Cup Balance kann in automatisierten Prozessen für die Handhabung und das Aufspannen von dreidimensional geformten Teilen eingesetzt werden. Durch die Positionier-Pins wird die Werkstückkontur automatisch exakt abgebildet und es können mit ein und derselben Vorrichtung verschieden geformte Teile fixiert werden.
Die Vakuum-Erzeugung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Prozesssicherheit beim Spannen von Werkstücken auf CNC-Bearbeitungszentren. Speziell für die Anforderungen in der Metall- und Glasbearbeitung hat Schmalz Vakuum-Erzeuger entwickelt, die das Medium nicht nur bereitstellen, sondern auch überwachen und dabei angesaugte Flüssigkeiten oder Späne abscheiden.
Die Vakuum-Erzeuger von Schmalz für den anspruchsvollen Einsatz in der Nassbearbeitung wurden speziell für diese widrigen Bedingungen entwickelt. Durch Abscheidung von Flüssigkeiten und Spänen, sowie die laufende Überwachung von Vakuum, bieten sie optimale Voraussetzungen für effizientes und prozesssicheres Zerspanen unter Vakuum.
Informationen über neue Produkte
Attribut | Wert |
---|---|
B | 710 mm |
B1 | 1.040 mm |
d | 11 mm |
G2 | G2-1/2"-IG |
H | 950 mm |
L | 910 mm |
L1 | 1.040 mm |
X1 | 592 mm |
Y1 | 670 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Max. Vakuum | -980 mbar |
Spannung | 230/400 V, 50 Hz |
Motorleistung | 4 kW |
Speichervolumen | 200 l |
Schutzart IP | IP 44 |
Gewicht | 272 kg |
Produktfamilie | VZ |
Dieser Artikel ist in Ihrem Land online nicht verfügbar. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner:
Dieser Artikel ist in Ihrem Land online nicht verfügbar. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner:
Dieser Artikel ist in Ihrem Land online nicht verfügbar. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner:
Dieser Artikel ist in Ihrem Land online nicht verfügbar. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner:
Dieser Artikel ist in Ihrem Land online nicht verfügbar. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner: