VZ-TR 10 AC3 15 GMS

Artikel-Nr.: 10.03.04.00173
Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher
Saugvermögen: 10 m³/h
Spannung: 230/400 V, 50 Hz
Speichervolumen: 15 l
mit: geregelte Motorschaltung
VZ-TR 10 AC3 15 GMS
Attribut Wert
B 400 mm
B1 490 mm
d 11 mm
G2 G3/4"-IG
H 440 mm
L 430 mm
L1 430 mm
X1 280 mm
Y1 360 mm