VZ-TR 80 AC3 100 IE3-TYP1

Art-Nr.: 10.03.04.00199

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -80080 m³/h
Speichervolumen100 l
VZ-TR 80 AC3 100 IE3-TYP1
Attribut Wert
B 610 mm
B1 720 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 690 mm
L 710 mm
L1 715 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -900 mbar
Motorleistung 2,20 kW
Speichervolumen 100 l
Saugvermögen -800 80 m³/h
Schutzart IP IP 55
Gewicht 128,50 kg
Max. Vakuum -26,58 inHg
Produktfamilie VZ
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
Bestellhinweise: VZ-TR 80 AC3 100 IE3-TYP1

Die Vakuum-Zentrale VZ wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone für Luftfilter, Ersatzfilterpatrone für Ölfilter

Verfügbares Zubehör: Filterpatrone für Vakuum-Speicher