VZ-TR 8 AC3 5

Art-Nr.: 10.03.04.00249

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -8008 m³/h
Speichervolumen5 l
VZ-TR 8 AC3 5
Attribut Wert
B 110 mm
B1 223,50 mm
d 9 mm
G2 G3/8"-IG
H 263 mm
L 550 mm
X1 530 mm
Y1 80 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -850 mbar
Speichervolumen 5 l
Saugvermögen -800 8 m³/h
Schutzart IP IP 54
Gewicht 17 kg
Max. Vakuum -25,10 inHg
Produktfamilie VZ
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: VZ-TR 8 AC3 5

Die Vakuum-Zentrale VZ wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone für Luftfilter, Ersatzfilterpatrone für Ölfilter

Verfügbares Zubehör: Filterpatrone für Vakuum-Speicher