EVE-WR 25 AC3

Art-Nr.: 10.03.05.00014

Wasserringpumpe, verschleißfrei, robust und sauber

Auslaufartikel
Saugvermögen (50 Hz)25 m³/h
StromtypDrehstrom
Schallpegel bei 50 Hz63 dB(A)
Spannung bei 50 Hz200-240V o. 345-420V
Nennleistung bei 50 Hz0,83 kW
Nennleistung bei 60 Hz0,83 kW
Gewicht38 kg

Der Artikel 10.03.05.00014 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2028

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de

EVE-WR 25 AC3
Attribut Wert
B 432 mm
d 14 mm
D2 30 mm
H 390 mm
H1 486 mm
L 602 mm
L2 85 mm
X1 345 mm
Y1 370 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 25 m³/h
Spannung bei 50 Hz 200-240V o. 345-420V
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 50 Hz 0,83 kW
Nennleistung bei 60 Hz 0,83 kW
Schallpegel bei 50 Hz 63 dB(A)
Gewicht 38 kg
Schutzart IP IP 54
Stromtyp AC3
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
Bestellhinweise: EVE-WR 25 AC3

Die Vakuum-Pumpe EVE-WR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Zusatzfilter, Motorschutzschalter