Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Wasserringpumpe, verschleißfrei, robust und sauber
Saugvermögen (50 Hz) | 45 m³/h |
Stromtyp | Drehstrom |
Schallpegel bei 50 Hz | 67 dB(A) |
Spannung bei 50 Hz | 200-240V o. 345-420V |
Nennleistung bei 50 Hz | 1,2 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 1,2 kW |
Gewicht | 55 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 572 mm |
d | 14 mm |
D2 | 50 mm |
H | 436 mm |
H1 | 553 mm |
L | 744 mm |
L2 | 85 mm |
X1 | 450 mm |
Y1 | 495 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 45 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | 200-240V o. 345-420V |
Spannung bei 60 Hz | |
Nennleistung bei 50 Hz | 1,20 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 1,20 kW |
Schallpegel bei 50 Hz | 67 dB(A) |
Gewicht | 55 kg |
Schutzart IP | IP 54 |
Stromtyp | AC3 |
Bestellhinweise: EVE-WR 45 AC3
Die Vakuum-Pumpe EVE-WR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Zusatzfilter, Motorschutzschalter