SGBL-DG-165-180-0.95

Artikel-Nr.: 10.04.01.00001
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -180 mbar
Saugvermögen: 165 m³/h
Schallpegel (50 Hz): 72 dB
Spannung (50 Hz): 230V o. 400V
Spannung (60 Hz): 277V o. 480V
Nennleistung (50 Hz): 0.95 kW
Nennleistung (60 Hz): 1.6 kW
Schutzart: IP 54
Durchmesser Vakuumanschluss: 50 mm
Vakuumanschluss: G1-1/2"-IG
Gewicht: 30 kg
SGBL-DG-165-180-0.95
Attribut Wert
B 358 mm
d 11 mm
d1 40 mm
D2 50 mm
G1 G2"-IG
G2 G1-1/2"-IG
H 375 mm
L 357 mm
X1 120 mm
Y1 220 mm