SGBL-DG-540-200-4

Artikel-Nr.: 10.04.01.00012
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -200 mbar
Saugvermögen: 540 m³/h
Schallpegel (50 Hz): 71 dB
Spannung (50 Hz): 345-415V o. 690V
Spannung (60 Hz): 380-480V
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Nennleistung (60 Hz): 4.6 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 75 mm
Vakuumanschluss: G2-1/2"-IG
Gewicht: 112 kg
SGBL-DG-540-200-4
Attribut Wert
B 498 mm
d 15 mm
D2 75 mm
G1 G2-1/2"-IG
G2 G2-1/2"-IG
H 566 mm
L 792 mm
X1 280 mm
Y1 365 mm