SGBL-DG-310-270-3-ER

Artikel-Nr.: 10.04.01.00024
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -270 mbar
Saugvermögen: 310 m³/h
Spannung (50 Hz):
200-240V o. 345-415V
Spannung (60 Hz):
220-275V o. 380-480V
Nennleistung (50 Hz): 3 kW
Nennleistung (60 Hz): 3.45 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 38 kg
SGBL-DG-310-270-3-ER
Attribut Wert
B 471 mm
d 15 mm
D2 60 mm
G2 G2"-AG
H 384 mm
L 834 mm
X1 140 mm
Y1 290 mm