SGBL-FU 335-250-4

Artikel-Nr.: 10.04.01.00040
Frequenzgeregeltes Vakuumgebläse mit stufenlos einstellbarem Saugvolumen
Saugvermögen: 335 m³/h
Vakuum (max): -250 mbar
Spannung (50Hz): 380-500V AC3
Nennleistung: 4,0 KW
Gewicht: 35 kg
SGBL-FU 335-250-4
Attribut Wert
B 350 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-IG
G2 G2"-AG
H 425 mm
L 445 mm
X1 240 mm
Y1 240 mm