SGBL-DG-310-360-4

Artikel-Nr.: 10.04.02.00002
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -360 mbar
Saugvermögen: 310 m³/h
Schallpegel (50 Hz): 75 dB
Spannung (50 Hz):
380-420V o. 660-725V
Spannung (60 Hz): 440-480V
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Nennleistung (60 Hz): 4.8 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 54.5 kg
SGBL-DG-310-360-4
Attribut Wert
B 550 mm
d 15 mm
D2 60 mm
G2 G2"-AG
H 420 mm
L 633 mm
X1 140 mm
Y1 290 mm