SGBL-DG-490-370-7.5

Artikel-Nr.: 10.04.02.00003
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -370 mbar
Saugvermögen: 490 m³/h
Schallpegel (50 Hz): 75 dB
Spannung (50 Hz):
345-415V o. 600-720V
Spannung (60 Hz):
380-480V o. 660-720V
Nennleistung (50 Hz): 7.5 kW
Nennleistung (60 Hz): 8.6 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 75 mm
Vakuumanschluss: G2-1/2"-AG
Gewicht: 187.2 kg
SGBL-DG-490-370-7.5
Attribut Wert
B 655 mm
d 15 mm
D2 75 mm
G1 G2-1/2"-AG
G2 G2-1/2"-AG
H 566 mm
L 810 mm
X1 280 mm
Y1 365 mm