SGBL-DG-310-360-4-ER

Artikel-Nr.: 10.04.02.00054
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -360 mbar
Saugvermögen: 310 m³/h
Spannung (50 Hz): 345-415V o. 690V
Spannung (60 Hz): 440-480V
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Nennleistung (60 Hz): 4.8 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 65.8 kg
SGBL-DG-310-360-4-ER
Attribut Wert
B 612 mm
d 15 mm
D2 60 mm
G2 G2"-AG
H 420 mm
L 859 mm
X1 140 mm
Y1 290 mm