SGBL-DG-490-370-7.5-ER

Artikel-Nr.: 10.04.02.00055
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -370 mbar
Saugvermögen: 490 m³/h
Spannung (50 Hz): 345-415V o. 690V
Spannung (60 Hz): 380-480V
Nennleistung (50 Hz): 7.5 kW
Nennleistung (60 Hz): 8.6 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 76 mm
Vakuumanschluss: G2-1/2"-AG
Gewicht: 200 kg
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
Attribut Wert
B 656 mm
d 15 mm
D2 76 mm
G2 G2-1/2"-AG
H 567 mm
L 1200 mm
X1 280 mm
Y1 365 mm