SGBL-DG-220-465-4

Artikel-Nr.: 10.04.02.00068
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -465 mbar
Saugvermögen: 220 m³/h
Schallpegel (50 Hz): 74 dB
Spannung (50 Hz):
190-255V o. 330-440V
Spannung (60 Hz):
190-290V o. 330-500V
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Nennleistung (60 Hz): 4.8 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 68 kg
SGBL-DG-220-465-4
Attribut Wert
B 496 mm
d 12 mm
d1 35 mm
D2 60 mm
G1 G2"-IG
G2 G2"-AG
H 522 mm
L 520 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm