SGBL-FU 180-400-4-ER

Artikel-Nr.: 10.04.02.00070
Frequenzgeregeltes Vakuumgebläse mit stufenlos einstellbarem Saugvolumen
Saugvermögen: 180 m³/h
Vakuum (max): -400 mbar
Vakuum (kurzzeitig): -500 mbar
Spannung (50Hz): 400V ±10%
Nennleistung: 4,0 KW
mit: Elektropn. Reversierung
Gewicht: 48 kg
Attribut Wert
B 480 mm
d 13 mm
D2 60 mm
G2 G2"-AG
H 475 mm
L 800 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm