SGBL-DG-155-400-3-ER

Artikel-Nr.: 10.04.02.00071
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -400 mbar
Vakuum (kurzzeitig): -500 mbar
Saugvermögen: 155 m³/h
Spannung (50 Hz):
190-255V o. 330-440V
Spannung (60 Hz):
190-290V o. 330-500V
Nennleistung (50 Hz): 3 kW
Nennleistung (60 Hz): 3.6 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 51.5 kg
SGBL-DG-155-400-3-ER
Attribut Wert
B 520 mm
d 13 mm
D2 60 mm
G2 G2"-AG
H 500 mm
L 790 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm