SGBL-DG-220-465-4-ER

Artikel-Nr.: 10.04.02.00072
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -465 mbar
Vakuum (kurzzeitig): -500 mbar
Saugvermögen: 220 m³/h
Spannung (50 Hz):
190-255V o. 330-440V
Spannung (60 Hz):
190-290V o. 330-500V
Nennleistung (50 Hz): 4 kW
Nennleistung (60 Hz): 4.8 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-AG
Gewicht: 73 kg
SGBL-DG-220-465-4-ER
Attribut Wert
B 520 mm
d 13 mm
D2 60 mm
G2 G2"-AG
H 580 mm
L 830 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm