SGBL-DG-310-420-5.5

Artikel-Nr.: 10.04.02.00086
Direktgetriebenes Vakuumgebläse für hohes Saugvolumen
Vakuum (max): -420 mbar
Saugvermögen: 310 m³/h
Spannung (50 Hz):
345-415V o. 600-720V
Spannung (60 Hz):
380-480V o. 660-720V
Nennleistung (50 Hz): 5.5 kW
Nennleistung (60 Hz): 6.3 kW
Schutzart: IP 55
Durchmesser Vakuumanschluss: 60 mm
Vakuumanschluss: G2"-IG
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 70 kg
PGE-05449

Der Artikel 10.04.02.00086 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.03.2019

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Vakuum-Gebläse SB

SGBL-DG-310-420-5.5
Attribut Wert
B 541 mm
d 15 mm
D2 60 mm
G1 G2"-IG
G2 G2"-IG
H 429 mm
L 780 mm
X1 140 mm
Y1 290 mm